
Angle plat pour passage de plancher 50x12mm
LEGRAND
Angle plat pour passage de plancher 50x12mm
REF. 030011
EAN.
3245060300111
Accessoire de finiton pour passage de plancher permettant la jonction entre 2 profilés de même section
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Width | 50 mm |
---|---|
Height | 12 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | Other |
degree of impact strength (IK) | Other |
Storage temperature | -25-60 °C |
3 documents
Tehnični list
Tehnični list
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
1 document
3D Autocad
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION