
Attache Multifix grise protégée ultraviolets pour câbles Ø25mm à Ø32mm
LEGRAND
Attache Multifix grise protégée ultraviolets pour câbles Ø25mm à Ø32mm
REF. 031581
EAN.
3245060315818
Accessoire, pour fixation de câbles
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Shape | Round |
---|---|
Suitable for diameter | 25-32 mm |
Double model | No |
With nail | Yes |
Nail length | 50 mm |
Nail diameter | 2.5 mm |
---|---|
Hardened steel nail | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION