
Base IP65 pour signalisation lumineuse 12V~/= et 24V~/= câblage latéral avec 2 presse-étoupes
LEGRAND
Base IP65 pour signalisation lumineuse 12V~/= et 24V~/= câblage latéral avec 2 presse-étoupes
REF. 041381
EAN.
3414971497948
Accessoire pour signalisation lumineurse
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Surface mounted housing |
---|---|
Accessory | No |
Spare part | Yes |
Transparent | No |
Colour | Grey |
Material | Plastic |
Height | 46 mm |
Diameter | 92 mm |
degree of impact strength (IK) | IK08 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP65 |
Operating / setting temperature | -30-55 °C |
Storage temperature | -30-55 °C |
RAL-number | 7035 |
Mounting method | Surface mounted |
Vertical fixing center distance | 40-40 mm |
Horizontal fixing center distance | 52-52 mm |
1 document
Navodila za uporabo
2 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
SELECT AN ACTION