
Bloc fibre optique monomode LCS³ LC duplex haute densité pour 24 fibres
LCS³
LEGRAND
Bloc fibre optique monomode LCS³ LC duplex haute densité pour 24 fibres
REF. 032115
EAN.
3414970961754
LCS³, bloc fibre optique à clipser sur un tiroir optique à équiper ou sur une cassette à splicer
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Suitable for number of couplings/adaptors | 24 |
---|---|
With number of couplings/adaptors | 24 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | LC-Duplex |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 38.4 mm |
degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
1 document
Stran v katalogu
2 documents
BIM datoteka
BIM datoteka
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION