
Bloc de jonction à fonction à vis viking 3 avec 1 jonction à diode
Viking 3
LEGRAND
Bloc de jonction à fonction à vis viking 3 avec 1 jonction à diode
REF. 037154
EAN.
3245060371548
Viking 3, bloc de jonction à fonction, connexion à vis permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 0.25-4 mm² |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve | 0.25-2.5 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.25-4 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.25-2.5 mm² |
Rated current In | 1 A |
Rated voltage | 250 V |
Type of electrical connection 1 | Screw connection |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of levels | 1 |
Number of clamp positions per level | 2 |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Operating temperature | -5-40 °C |
Inflammability class of insulation material according to UL94 | V2 |
Width | 5 mm |
Height | 46.5 mm |
Depth | 71.5 mm |
Explosion-tested version 'Ex e' | No |
Closing plate required | Yes |
Colour | Grey |
Internally connected stages | No |
3 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
SELECT AN ACTION