
Boîte d'encastrement chape béton auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules
LEGRAND
Boîte d'encastrement chape béton auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules
REF. 088090
EAN.
3414970755735
Boîte d'encastrement, permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin d'ensuite y installer une boîte de sol
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Nominal dimension | 225 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 65 mm |
Depth | 325 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Levelling range | 65-90 mm |
Duct width | 75-225 mm |
Built-in opening for floor column | No |
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 0 |
---|---|
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | No |
Duct height | 25-38 mm |
Bottom plate | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Height | 90 mm |
Width | 242 mm |
5 documents
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
9 documents
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
SELECT AN ACTION