
Bombe de peinture 400ml gris RAL7035
LEGRAND
Bombe de peinture 400ml gris RAL7035
REF. 020098
EAN.
3245060200985
XL³, accessoire de finition pour armoires
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Spray can | Yes |
---|---|
Volume | 400 ml |
1 document
Dokumentacija za delavnice
1 document
Stran v katalogu
9 documents
Pogodba
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Ooljevarstveni profil
Pogodba
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Varnostna navodila
Pogodba
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Varnostna navodila
SELECT AN ACTION