
Butée de blocage pour bloc de jonction viking 3 avec pas 12mm
Viking 3
LEGRAND
Butée de blocage pour bloc de jonction viking 3 avec pas 12mm
REF. 037513
EAN.
3245060375133
Viking 3, accessoire pour fixation d'appareils sur rail
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail)/G-rail TH35/G32 |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to UL94 | V2 |
---|---|
Width | 12 mm |
Height | 38.8 mm |
Depth | 49.7 mm |
2 documents
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION