
Butée de blocage de support pour rails profondeur 7,5mm ou 15mm
Viking 3
LEGRAND
Butée de blocage de support pour rails profondeur 7,5mm ou 15mm
REF. 037512
EAN.
3245060375126
Viking 3, accessoire pour fixation d'appareils sur rail
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to UL94 | V2 |
---|---|
Width | 10 mm |
Height | 51.5 mm |
Depth | 114 mm |
2 documents
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION