
Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures DLPlus épaisseur 20mm - blanc
DLPlus
LEGRAND
Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures DLPlus épaisseur 20mm - blanc
REF. 031418
EAN.
3245060314187
DLPlus, le cadre permet le montage de tous les mécanismes saillies le long de la moulure DLPlus
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 75 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
2 documents
Navodila za uporabo
Tehnični list
3 documents
Stran v katalogu
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
2 documents
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION