
Cartouche de colle néoprène pour pistolet 310ml
DLPlus
LEGRAND
Cartouche de colle néoprène pour pistolet 310ml
REF. 030949
EAN.
3245060309497
Accessoire de fixation des profilés
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Application | Construction/installation |
---|---|
Curing process | Cold |
Colour | White |
Transparent | No |
Packaging | Cartridge |
---|---|
With brush | No |
Net weight | 409 g |
Volume | 300 ml |
2 documents
Stran v katalogu
Stran v katalogu
2 documents
Varnostna navodila
Varnostna navodila
SELECT AN ACTION