
Cassette à volets pour protéger les contacts des connecteurs RJ45 LCS³
LCS³
LEGRAND
Cassette à volets pour protéger les contacts des connecteurs RJ45 LCS³
REF. 033766
EAN.
3414971885721
LCS³, cassette pour panneaux de brassage
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | No |
Spare part | No |
Width | 110.6 mm |
Height | 43.7 mm |
Depth | 327.4 mm |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-60 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
3 documents
Navodila za uporabo
Tehnični list
Tehnični list
4 documents
Stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
2 documents
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION