
Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
P 17 Tempra
LEGRAND
Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
REF. 056606
EAN.
3245060566067
P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
CEE socket outlet 16 A | 1x16A5p400V |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 220 mm |
Width | 125 mm |
Depth | 130 mm |
3 documents
Tehnični list
Navodila za uporabo
Tehnični list
SELECT AN ACTION