
Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation Ø28mm mini et Ø32mm maxi
LEGRAND
Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation Ø28mm mini et Ø32mm maxi
REF. 034387
EAN.
3245060343873
Accessoire, pour réaliser des raccordements de liaison équipotentielle
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Suitable for | Earthing lug |
---|---|
Connection cross section | 16-16 mm² |
Clamping range round conductor | 28-32 mm |
Clamp width flat conductor | Up to 40 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION