
Coupleur hertzien et satellite 47MHz à 862MHz ou 950MHz à 2400MHz
LEGRAND
Coupleur hertzien et satellite 47MHz à 862MHz ou 950MHz à 2400MHz
REF. 073970
EAN.
3245060739706
Equipement de distribution pour la télévision dans le logement
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Connection type | F-Connector |
---|---|
Model | Distributor |
Frequency | 47-2400 MHz |
Max. transmission loss | 5 dB |
Number of branches | 3 |
Number of outputs | 1 |
---|---|
Suitable for remote power supply | No |
Width | 52.33 mm |
Height | 53.3 mm |
Depth | 24.1 mm |
4 documents
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION