
Dérivation à plat mur et plafond pour moulure DLPlus 32x20mm ou 40x20mm - blanc
DLPlus
LEGRAND
Dérivation à plat mur et plafond pour moulure DLPlus 32x20mm ou 40x20mm - blanc
REF. 030216
EAN.
3245060302160
DLPlus, cette dérivation permet de conserver la séparation des différents types de courant comme le secteur et la TV
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Height | 20 mm |
---|---|
Width | 32 mm |
Model | Base unit and cover |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
3 documents
Tehnični list
Navodila za uporabo
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
2 documents
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION