
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 1,5mm² - noir
Starfix
LEGRAND
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en bande pour conducteurs section 1,5mm² - noir
REF. 037664
EAN.
3245060376642
Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 1.5 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
2 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION