
Embout pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc
DLPlus
LEGRAND
Embout pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc
REF. 031203
EAN.
3245060312039
DLPlus, l'embout permet d'obstruer l'extrémité de la moulure
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Height | 14 mm |
---|---|
Width | 35 mm |
Model | Left/right |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Depth | 35 mm |
3 documents
Navodila za uporabo
Tehnični list
Tehnični list
2 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
2 documents
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION