
Fiche inclinée Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
Hypra
LEGRAND
Fiche inclinée Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
REF. 052173
EAN.
3245060521738
Hypra, fiche inclinée pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Surface mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
1 document
3D Autocad
1 document
Pogodba
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECT AN ACTION