
Fiche inclinée Hypra IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Hypra
LEGRAND
Fiche inclinée Hypra IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
REF. 051191
EAN.
3245060511913
Hypra, fiche inclinée pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire - Adaptée aux environnements sévères, humides ou poussiéreux
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
1 document
3D Autocad
1 document
Pogodba
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECT AN ACTION