
Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc
LEGRAND
Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc
REF. 050162
EAN.
3245060501624
Fiche 6A pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
Finition :
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Width | 35.5 mm |
Height | 14 mm |
Depth | 64 mm |
2 documents
Navodila za uporabo
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION