
Interface pour blocs SATI Adressable
LEGRAND
Interface pour blocs SATI Adressable
REF. 062600
EAN.
3245060626006
Système de contrôle SATI Adressable, interface
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Length | 178.2 mm |
---|---|
Width | 67.2 mm |
Height | 87.1 mm |
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
IEC code (Pack1) | HR22 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Nickel-Metalhydride |
---|---|
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 40 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
4 documents
Navodila za uporabo
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
Tehnični priročnik
1 document
Stran v katalogu
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION