
Joint de couvercle pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc
DLPlus
LEGRAND
Joint de couvercle pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc
REF. 033603
EAN.
3245060336035
DLPlus, ce joint permet la jonction bout à bout de deux morceaux de couvercle de même section
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Suitable for wall duct width | 32 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 12.5 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
2 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
2 documents
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION