
Joint de couvercle pour passage de plancher 92x20mm
LEGRAND
Joint de couvercle pour passage de plancher 92x20mm
REF. 032803
EAN.
3245060328030
Accessoire de finiton pour passage de plancher permettant la jonction entre 2 profilés de même section
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Width | 92 mm |
---|---|
Height | 20 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP20 |
degree of impact strength (IK) | IK08 |
Storage temperature | -25-60 °C |
1 document
Stran v katalogu
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION