
Lot de 10 obturateurs pour connecteur RJ45 Haute Densité Jack (HDJ) - noir
LCS³
LEGRAND
Lot de 10 obturateurs pour connecteur RJ45 Haute Densité Jack (HDJ) - noir
REF. HDJBL10-00
EAN.
0662875022800
Obturateur pour connecteurs RJ45 série HDJ, Haute Densité Jack à connexion rapide pour panneau de brassage à équiper
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Width | 15.75 mm |
Height | 20.3 mm |
Depth | 41 mm |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
---|---|
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
1 document
Stran v katalogu
1 document
Pogodba
UL listed-UL-CA-L131600-33-22111102-6
(0.22 Mo)
SELECT AN ACTION