
Lyre à frapper Ø20mm
LEGRAND
Lyre à frapper Ø20mm
REF. 031381
EAN.
3245060313814
Accessoire, pour fixation de tubes
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Nominal diameter | 20 mm |
---|---|
Number of cables/conduits | 1 |
With distance to the wall | Yes |
Model | Closed |
Type of fastening | Plug-in mounting |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | No |
UV resistant | No |
Suitable in fire resistance areas | No |
Plastic sheathed | No |
1 document
Navodila za uporabo
2 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
SELECT AN ACTION