
Manchon pour conduits Ø32mm - gris RAL7035
LEGRAND
Manchon pour conduits Ø32mm - gris RAL7035
REF. 06004
EAN.
3414971492523
Accessoire, pour conduits cintrables et rigides
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyolefin |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
---|---|
Halogen free | Yes |
Model | Plug-in |
For nominal tube diameter | 32 mm |
8 documents
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
5 documents
Pogodba
NF Conduits-NF004_1118
(0.88 Mo)
Pogodba
NF Conduits-NF004_1124
(0.78 Mo)
Pogodba
NF Conduits-NF004_1119
(0.79 Mo)
Pogodba
NF Conduits-NF004_1122
(0.87 Mo)
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION