
Montant de structure intermédiaire pour armoire XL³4000 - hauteur extérieure 2000mm
LEGRAND
Montant de structure intermédiaire pour armoire XL³4000 - hauteur extérieure 2000mm
REF. 020520
EAN.
3245060205201
XL³4000 armoire et gaine à câbles composables IP30 IK07 constituées par la combinaison d'un ensemble montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux - IP55 IK08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Height | 1800 mm |
---|---|
Material | Metal |
2 documents
Navodila za uporabo
Dokumentacija za delavnice
2 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
SELECT AN ACTION