
Obturateur 2 modules Soliroc
Soliroc™
LEGRAND
Obturateur 2 modules Soliroc
REF. 077866
EAN.
3245060778668
Soliroc, accessoire de montage
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Metal |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 70.4 mm |
Height opening | 70.4 mm |
Colour | Grey |
degree of impact strength (IK) | IK10 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
1 document
Stran v katalogu
3 documents
Pogodba
NF App Domestic-NF012_4239
(0.53 Mo)
Pogodba
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Pogodba
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
SELECT AN ACTION