
Obturateur demi module Living Now pour centrage d'un mécanisme 1 module avec enjoliveur 2 modules
Living Now
BTICINO
Obturateur demi module Living Now pour centrage d'un mécanisme 1 module avec enjoliveur 2 modules
REF. BT-K4949
EAN.
8005543611920
Living Now, obturateur technique demi-module pour occuper les espaces vides des supports entre les mécanismes
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 12.5 mm |
Width | 11 mm |
Colour | Black |
degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 7015 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
1 document
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
3 documents
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
7 documents
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
Pogodba
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION