
Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action
LEGRAND
Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action
REF. 031997
EAN.
3414971406148
Colson, pince pour serrer et couper les colliers type Colson en une seule action
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material cable tie | Plastic |
---|---|
Width cable tie | 6-9 mm |
Tensioning strength | Adjustable |
Material tool | Metal |
Property | Automatic cut off |
MIL specified | No |
Width | 25 mm |
---|---|
Height | 110 mm |
Depth | 200 mm |
Operating / setting temperature | -30-40 °C |
Storage temperature | -25-50 °C |
2 documents
Tehnični list
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION