
Presse-étoupe métal IP68 ISO20
LEGRAND
Presse-étoupe métal IP68 ISO20
REF. 095503
EAN.
3245060955038
Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Thread type | PG |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 42 |
Pitch thread | 1.588 mm |
Thread length | 10 mm |
Wrench width | 58 mm |
Hexagon angular dimension | 63 mm |
Suitable for cable diameter | 27-40 mm |
Material | Metal |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
---|---|
Colour | Colourless |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | No |
Model | Straight |
Flat cable coupling | No |
Separable screw gland | No |
Operating / setting temperature | -25-85 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-zone dust | None |
Storage temperature | -20-80 °C |
1 document
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
1 document
3D Autocad
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION