
Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
Hypra
LEGRAND
Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
REF. 052234
EAN.
3245060522346
Hypra, prise de courant fixe pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Other |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 74 mm |
Drill hole distance horizontal | 60 mm |
9 documents
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
3D Autocad
BIM datoteka
1 document
Pogodba
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECT AN ACTION