
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Hypra
LEGRAND
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
REF. 052904
EAN.
3245060529048
Hypra, une prisinter est un système compact associant une prise et un interrupteur pour une sécurité optimale - Pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Military model | No |
3 documents
BIM datoteka
BIM datoteka
3D Autocad
1 document
Pogodba
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECT AN ACTION