
Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 7 noir sur fond blanc
LEGRAND
Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 7 noir sur fond blanc
REF. 037787
EAN.
3245060377878
Mémocab, repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Cable diameter | 0.8-2.2 mm |
Length | 3.8 mm |
Width | 2.3 mm |
Colour | White |
---|---|
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Numbers |
Mounting method | Other |
1 document
Stran v katalogu
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION