
RTX RELAIS THERMIQUE 1.0-1.6A CLASSE 10A NON DIFFERENTIEL T2,3
RTX³
LEGRAND
RTX RELAIS THERMIQUE 1.0-1.6A CLASSE 10A NON DIFFERENTIEL T2,3
REF. 416645
EAN.
3414970405593
RTX³, relais thermique pour mini-contacteur de puissance, assure la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Adjustable current range | 1-1.6 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Release class | CLASS 10 |
4 documents
Navodila za uporabo
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični priročnik
3 documents
Tehnična stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION