Skip to main content
Logo print

Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP30 IK06

LEGRAND

Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP30 IK06

REF. 041645 EAN. 3245060416454

Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Shape Rectangular
With name plate No
With lighting No
Material Plastic
Mounting method Surface mounted
Colour Other
Wireless No
Length 70 mm
Width 24 mm
Height 35 mm
degree of impact strength (IK) IK06
Degree of protection (IP) IP30
Voltage type AC
Nominal voltage 230-230 V
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Label space/information surface Yes
Horizontal fixing center distance 42-42 mm
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object No

1 document
Stran v katalogu
ex223001_0841.pdf pdf (0.04 Mo)
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details