
Té IP40 Ø25mm - gris RAL7035
LEGRAND
Té IP40 Ø25mm - gris RAL7035
REF. 651620
EAN.
3245066516202
Accessoire, pour conduits rigides
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyolefin |
Surface protection | Untreated |
Surface polished | No |
---|---|
Outer diameter | 25 mm |
1 document
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
1 document
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION