
Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables
LEGRAND
Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables
REF. 06082
EAN.
3414971495159
Accessoire, pour conduits cintrables
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Application range | Installation tube |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
---|---|
Length | 20 m |
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION