
Tiroir pour pose référence 031613 le long des moulures DLPlus épaisseur 12,5mm
DLPlus
LEGRAND
Tiroir pour pose référence 031613 le long des moulures DLPlus épaisseur 12,5mm
REF. 031702
EAN.
3245060317027
DLPlus, ce tiroir permet de fixer le cadre d'appareillage Mosaic le long de la moulure
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 32 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
1 document
Tehnični list
2 documents
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
2 documents
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
SELECT AN ACTION