Skip to main content
Logo print

Toit-base pour armoire XL³4000 - profondeur 975mm et largeur 975mm

LEGRAND

Toit-base pour armoire XL³4000 - profondeur 975mm et largeur 975mm

REF. 020509 EAN. 3245060205096

XL³4000 armoire et gaine à câbles composables IP30 IK07 constituées par la combinaison d'un ensemble montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux - IP55 IK08 avec porte et kit d'étanchéité en cas de jumelage

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Suitable for roof planking Yes
Suitable for bottom planking Yes
Width 975 mm
Height 150 mm
Depth 975 mm
Suitable for enclosure building width 975 mm
Suitable for enclosure building depth 975 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7029
With de-aeration No
Suitable for outdoor set-up No
With cable entry Yes

6 documents
Tehnični priročnik
Tehnični list
F00254FR-05.pdf pdf (0.67 Mo)
Tehnični priročnik
Tehnični list
F00254EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
F0998K.pdf pdf (1.8 Mo)
2 documents
Stran v katalogu
ex223001_0380.pdf pdf (0.14 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0383.pdf pdf (0.08 Mo)
2 documents
BIM datoteka
3 documents
Pogodba
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)