
Voyant pour indicateur extérieur de chambre Living Now - vert/rouge
Living Now
BTICINO
Voyant pour indicateur extérieur de chambre Living Now - vert/rouge
REF. BT-K4743V230RG
EAN.
8005543614877
Voyant, pièce de remplacement pour l'indicateur détat de la chambre d'hotel
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | Other |
Type of fastening | Floor fastening |
---|---|
Width | 6 mm |
Height | 28.5 mm |
Depth | 6 mm |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Supply current | 0.00098-0.00098 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
1 document
Tehnični list
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION