-
Type of control element
-
Type of control element
-
Type of control element

Bouton tournant non lumineux à manette verte IP66 Osmoz composable - 2 positions fixes

Bouton tournant non lumineux à manette noire IP66 Osmoz composable - 2 positions fixes

Bouton tournant non lumineux à manette grise IP66 Osmoz composable - 2 positions fixes

Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 2 positions avec rappel 45°

Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 90°

Bouton tournant non lumineux à manette rouge IP69 Osmoz composable - 3 positions fixes 45°

Bouton tournant non lumineux à manette verte IP69 Osmoz composable - 3 positions fixes 45°

Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 3 positions fixes 45°

Bouton tournant non lumineux à manette grise IP69 Osmoz composable - 3 positions fixes 45°

Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 3 positions gauche rappel au centre 45°

Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 3 positions droite rappel au centre 45°

Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 3 positions droite et gauche rappel au centre 45°

Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 3 positions fixes 90°

Bouton tournant non lumineux à levier IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 45°

Bouton tournant non lumineux à levier IP69 Osmoz composable - 2 positions avec rappel 45°

Bouton tournant non lumineux à levier IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes ( 0 à 12h ) 45°

Bouton tournant non lumineux à levier IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 90°

Bouton tournant non lumineux à levier IP69 Osmoz composable - 3 positions fixes 45°

Bouton tournant non lumineux à levier IP69 Osmoz composable - 3 positions droite et gauche rappel au centre 45°

Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 45°

Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes ( 0 à 12h ) 45°

Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions rappel au centre 45°

Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 90°

Bouton tournant non lumineux à clé n°455 IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 90° pour extraction clé