-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Material
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour

Ampoule culot E10 12V - 0,25A 3W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

Ampoule culot E10 6V 0,90A 5,5W pour maintenance lampe portable d'intervention référence 060797

Ampoule culot E10 3,6V 1A 3,6W pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité 062525 et 062526

Tube à fluorescence TL 6W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

Tube à fluorescence TL 8W haute luminosité pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance références 062565, 062566

Grille de protection standard IK10 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66

Grille de protection renforcée IK20 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs