
LEGRAND
REF. 661650
EAN.
3414970312334
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Installation frame |
---|---|
Colour | White |
Material | Plastic |
Length | 231.5 mm |
---|---|
Width | 131.5 mm |
Height | 41 mm |
1 document
Navodila za uporabo
2 documents
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 document
Pogodba
AENOR S-007/000004
(0.91 Mo)
SELECT AN ACTION