-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of inputs
-
Number of lines to feed
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Connected object

Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT , TBT , LED et fluocompact avec 2 sorties 2x300W

Contrôleur modulaire KNX pour variation groupe DALI - 1 sortie 64 ballasts - 4 modules

Contrôleur modulaire KNX pour variation 1V à 10V - 10 sorties 1V à 10V et 10 sorties 16A - 10 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 8 sorties 16A - 6 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX 8 sorties 16A - 8 entrées contact binaire- 6 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 12 sorties 16A - 6 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 16 sorties 16A - 10 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 20 sorties 16A - 10 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX 20 sorties 16A - 18 entrées contact binaire - 10 modules

Contrôleur modulaire BUS KNX 4 modules avec fonction ON OFF et 4 sorties 16A - 4 modules

Interface BUS KNX pour raccordement de contact sec avec 4 entrées , 4 sorties et montage en encastré

Interface modulaire BUS KNX pour raccordement de contact binaire - 2 modules

Contrôleur modulaire KNX pour variation DALI - 1 sortie 64 ballasts - 4 modules

Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 320mA - 7 modules

Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 640mA - 7 modules

Alimentation DALI 230V 200mA et 16V= pour installation en faux plafond

Coupleur de ligne modulaire pour isolation galvanique entre lignes BUS KNX - 2 modules

Connecteur BUS KNX noir et rouge

Câble BUS KNX 1 paire rouge et noir longueur 500m , quarte Ø0,8mm et isolation 1000V

Câble BUS KNX 2 paires rouge et noir et jaune et blanc longueur 500m , quarte Ø0,8mm et isolation 1000V

Commande filaire BUS KNX Céliane avec 1 ou 2 touches à 4 appuis à équiper d'un ou deux enjoliveurs

Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 1 touche à 1 appui - blanc

Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 2 touches à 2 appuis - blanc

Commande filaire BUS KNX Mosaic avec 1 touche à 2 appuis - blanc