-
Bus system KNX
-
Number of units
-
Mounting direction
-
Number of appliances to build in
-
Material
-
Material
-
Other bus systems
-
Other bus systems
-
Model
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Type of fastening
-
Protocol
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Connected object
-
Connected object

Commande tête de lit tactile thermostat, 5 scénarios et ne pas déranger pour gestion de la chambre d'hôtel - noir

Thermostat tactile avec fonction proximité pour activer le produit pour gestion de la chambre d'hôtel - noir

Thermostat écran tactile Ux One 230V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version encastrée - noir

Thermostat écran tactile Ux One 230V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version saillie - noir

Thermostat écran tactile Ux One 230V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version encastrée - blanc

Thermostat écran tactile Ux One 230V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version saillie - blanc

Thermostat écran tactile Ux One 24V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version encastrée - noir

Thermostat écran tactile Ux One 24V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version saillie - noir

Thermostat écran tactile Ux One 24V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version encastrée - blanc

Thermostat écran tactile Ux One 24V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version saillie - blanc

Passerelle TCP IP pour hotel pour centralisation des informations de la chambre et report pour personnel

Actionneur CVC chauffage et climatisation Radio Zigbee 110V à 240 V~

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One encastré 230V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - noir

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One saillie 230V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - noir

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One encastré 230V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - blanc

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One saillie 230V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - blanc

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One encastré 24V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - noir

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One saillie 24V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - noir

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One encastré 24V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - blanc

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One saillie 24V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - blanc

Boite et support extra-plat pour encastrement d'une commande tactile pour hôtel Ux Touch

Cadre de finition pour montage affleurant de commandes tactiles pour hôtel UX One et Ux Touch - noir

Cadre pour montage extra-plat thermostat UX One - blanc

Thermostat avec écran MyHOME BUS à équiper de plaque - 2 modules