
Thermostat avec écran MyHOME BUS à équiper de plaque - 2 modules
My Home Up
LEGRAND
Thermostat avec écran MyHOME BUS à équiper de plaque - 2 modules
REF. 067459
EAN.
3245060674595
Thermostat avec écran MyHOME BUS à équiper de plaque - 2 modules
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of power supply | Other |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
External sensor | No |
Suitable for heating | Yes |
Suitable for cooling | Yes |
Temperature readable | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Number of modules (module system) | 2 |
With display | Yes |
---|---|
Explosion-proof | No |
Height | 45 mm |
Width | 45 mm |
Depth | 42 mm |
Voltage type | DC |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
14 documents
Navodila za uporabo
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
Tehnični list
Tehnični priročnik
Tehnični priročnik
Tehnični list
Tehnični priročnik
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
2 documents
Stran v katalogu
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION