-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Assembly arrangement
-
Assembly arrangement
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Assembly arrangement
-
Assembly arrangement
-
Assembly arrangement
-
Number of units
-
Nominal voltage
-
Number of contacts as normally open contact
-
Mounting direction
-
Number of appliances to build in
-
Material
-
Rated current
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated current
-
Material
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Material
-
Utilization
-
Method of operation
-
Method of operation
-
Method of operation
-
Method of operation
-
Method of operation
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Method of operation
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules vertical (module system)
-
Model
-
Model
-
Model
-
Monitoring window/light outlet
-
Model
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Lamp holder
-
Number of rockers
-
Number of rockers
-
Number of rockers
-
With lighting
-
With lighting
-
Colour light source
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Wiring system
-
Wiring system
-
Wiring system
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Type of load
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Antimicrobial treatment
-
Connected object

Actionneur modulaire BUS pour commande de charges en On/Off

Lecteur de badge tactile RFID avec sélection des profils utilisateurs pour gestion de la chambre d'hôtel - noir

Lecteur de badge tactile RFID pour gestion de la chambre d'hôtel - noir

Indicateur extérieur tactile avec poussoir pour sonnette pour gestion de la chambre d'hôtel - noir

Indicateur extérieur tactile avec lecteur de badge et poussoir pour sonnette pour gestion de la chambre d'hôtel - noir

Support pour montage dans boîte d'encastrement 1 poste des commandes tactiles pour gestion de la chambre d'hôtel

Boite et support pour encastrement et installation extra-plate des thermostats UX One

Thermostat écran tactile Ux One 230V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version saillie - noir

Thermostat écran tactile Ux One 230V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version saillie - blanc

Thermostat écran tactile Ux One 24V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version saillie - noir

Thermostat écran tactile Ux One 24V pour gestion chauffage et climatisation chambre d'hôtel version saillie - blanc

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One saillie 230V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - noir

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One saillie 230V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - blanc

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One saillie 24V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - noir

Thermosat avec écran tactile pour hôtel Ux One saillie 24V avec services Ne pas déranger et Faire la Chambre - blanc

Cadre de finition pour montage affleurant de commandes tactiles pour hôtel UX One et Ux Touch - configuré

Cadre de finition pour montage affleurant de commandes tactiles pour hôtel UX One et Ux Touch - noir

Cadre pour montage extra-plat thermostat UX One - blanc

Commande BUS pour indicateur hotel Céliane à équiper d'enjoliveur Ne pas déranger et Faire la chambre