-
Cover model
-
Cover model
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Shape
-
Shape
-
Shape
-
Length built-in dimension
-
Length built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour

Couvercle universel rond Batibox Ø85mm pour boîte 1 poste

Couvercle universel Batibox pour boîte Batibox 2 postes 155x85mm

Couvercle de pose ou obturateur pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941

Couvercle plastique pour boite de sol version standard 8 modules ou 12 modules

Couvercle plastique pour boite de sol version standard 12 modules ou 18 modules

Couvercle plastique pour boite de sol version standard 16 modules ou 24 modules

Couvercle métal revêtement inox pour boite de sol version standard 8 modules ou 12 modules

Couvercle métal revêtement inox pour boite de sol version standard 12 modules ou 18 modules

Couvercle métal revêtement inox pour boite de sol version standard 16 modules ou 24 modules

Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol version standard 8 modules ou 12 modules

Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol version standard 12 modules ou 18 modules

Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol version standard 16 modules ou 24 modules

Couvercle métal revêtement inox pour boite de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules

Couvercle métal revêtement inox pour boite de sol version affleurante 12 modules ou 18 modules

Couvercle métal revêtement inox pour boite de sol version affleurante 16 modules ou 24 modules

Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules
Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol version affleurante 12 modules ou 18 modules

Couvercle métal revêtement laiton pour boite de sol version affleurante 16 modules ou 24 modules

Couvercle universel carré Batibox 80x80mm pour boîte 1 poste